Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d1 - Diamètre de l'alésage du manchon 630 mm d - Diamètre Intérieur 670 mm d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches 780 mm B1 - Longueur du manchon 264 mm B - Largeur de l'écrou 80 mm B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis 102 mm G - Désignation du filetage Tr670X6 G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile G1/8 lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile 13 mm Masse 163 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Roulement associé 239/670 Type d'alésage Conique 1:12