Manchon de serrage

H39/800H - SNR

H39/800H

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon750 mm
d - Diamètre Intérieur800 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches920 mm
B1 - Longueur du manchon303 mm
B - Largeur de l'écrou90 mm
B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis112 mm
G - Désignation du filetageTr800X7
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/8
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile13 mm
Masse259 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé239/800
Type d'alésageConique 1:12