• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB002 - SNR

HDB002

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 139 mm
Diamètre extérieur 1145 mm
Diamètre interieur 195 mm
Poids2,29 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes000 980 9602Mercedes002 981 9005Mercedes003 981 8605MAN06.32499-0036MAN06.32499-0123DAF0676987Iveco1104923MAN81.93420-0185MAN87.52460-1503Arvin MeritorA75650058

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAF555510/1995 => 11/2000Train arrière-DAF656502/1993 => 01/1998Train arrière-DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000Train arrière-DAF757506/1992 => 01/1998Train arrière-DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000Train arrière-DAF858506/1992 => 01/1998Train arrière-DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000Train arrière-DAF959508/1987 => 12/1997Train arrière-DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002Train arrière-DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013Train arrière-DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013Train arrière-DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013Train arrière-DAFF 2700F 270012/1989 => 09/1993Train arrière-DAFF 2900F 290012/1989 => 09/1993Train arrière-DAFF 3600F 360005/1985 => 08/1991Train arrière-DAFLF 55LF 5512/2000 => Train arrière-DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006Train arrière-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train avant-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III08/2000 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => Train avant-IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004Train avant-IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993Train avant-IvecoP/PAP/PA03/1989 => 11/1990Train arrière-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993Train avant-IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => Train avant-MANE2000E200004/2000 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANF90F9006/1986 => 05/1996Train arrière-MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994Train arrière-MANHOCLHOCL12/1991 => Train arrière-MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANLION´S CITYLION´S CITY09/2009 => Train arrière-MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => Train arrière-MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L04/2001 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996Train arrière-MANNGNG06/1998 => Train arrière-MANNLNL08/1989 => Train arrière-MANNMNM03/1992 => 02/1997Train arrière-MANNÜNÜ08/1996 => Train arrière-MANSÜSÜ08/2003 => Train arrière-MANTGATGA08/2002 => Train avant-MANTGS ITGS I09/2007 => Train avant-MANTGX ITGX I01/2009 => Train arrière-MANÜLÜL08/1989 => Train arrière-MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003Train avant-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train avant-MercedesAROCSAROCS12/2012 => Train avant-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train arrière-MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train arrière-MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => Train arrière-MercedesATRONATRON03/2013 => Train arrière-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train arrière-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train avant-MercedesAXOR 2AXOR 212/2010 => Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train avant-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train avant-MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974Train arrière-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train arrière-MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975Train arrière-MercedesOFOF12/1982 => Train arrière-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => Train arrière-MercedesZETROSZETROS08/2008 => Train avant-