• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB006 - SNR

HDB006

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Largeur 129 mm
Diamètre interieur 185 mm
Diamètre extérieur 1130 mm
Poids1,337 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes005 981 1405Mercedes005 981 1505Mercedes005 981 16 05Mercedes015 981 0005Mercedes015 981 0805MAN06.32480-0060MAN06.32480-1200MAN06.32481-1200MAN06.32489-0060MAN06.32489-0091Volvo1524964Volvo184623Renault Trucks5010443903Iveco, Fiat60115335Arvin MeritorA75650094

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoMKMK12/1982 => 11/1991Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANGG11/1983 => 07/1988Train avant-MANG90G9008/1987 => 09/1993Train arrière-MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANL2000L200004/1994 => Train avant,Train arrière-MANL2000L200012/1994 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996Train avant-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train avant-MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => Train avant-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train avant-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesMKMK11/1988 => 08/1996Train avant-MercedesNGNG10/1974 => 02/1991Train avant-Renault TrucksDD12/2012 => Train arrière-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train arrière-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER10/1992 => 09/1996Train avant,Train arrière-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER10/1992 => 12/1999Train avant-Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => Train arrière-Renault TrucksMIDLUMMIDLUM09/2001 => Train avant-