• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB009 - SNR

HDB009
Référence HDB009

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HDB206 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 150 mm
Diamètre extérieur 1110 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Largeur 142,25 mm
Poids1,909 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes001 981 2905Mercedes001 981 7405Mercedes001 981 7605Mercedes001 981 8202Mercedes006 981 9905BPW02.6406.50.00BPW02.6410.25.00DAF0556289MAN06.32499-0016DAF0626875ZF0735 370 063Volvo11062Iveco26800600DAF692180Iveco7982089MAN81.93420-0131

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAF454504/1991 => 11/2000Train avant-DAF555510/1995 => 11/2000Train avant-DAF656502/1993 => 01/1998Train avant-DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000Train avant-DAF757506/1992 => 01/1998Train avant-DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000Train avant-DAF858506/1992 => 01/1998Train avant-DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000Train avant-DAF959508/1987 => 12/1997Train avant-DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002Train avant-DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013Train avant-DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013Train avant-DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013Train avant-DAFF 1600F 160012/1969 => 07/1991Train avant-DAFF 2100F 210006/1978 => 07/1991Train avant-DAFF 2100F 210005/1986 => 07/1991--DAFF 2200F 220012/1970 => 10/1980Train avant-DAFF 2300F 230006/1978 => 09/1993Train avant-DAFF 2300F 230005/1986 => 07/1991--DAFF 2500F 250001/1982 => 07/1991Train avant-DAFF 2700F 270012/1989 => 09/1993Train avant-DAFF 2800F 280012/1973 => 08/1991Train avant-DAFF 2900F 290012/1989 => 09/1993Train avant-DAFF 3200F 320012/1989 => 09/1993Train avant-DAFF 3300F 330005/1981 => 08/1991Train avant-DAFF 3300F 330005/1985 => 08/1991--DAFF 3600F 360005/1985 => 08/1991Train avant-DAFF2000F200012/1969 => 11/1979Train avant-DAFLF 45LF 4512/2000 => Train avant-DAFLF 55LF 5512/2000 => Train avant-DAFN 2800N 280012/1980 => 08/1991Train avant-DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006Train avant-Iveco37037012/1975 => 11/1993--Iveco37037012/1975 => 11/1999Train avant-IvecoMM08/1986 => 11/1992Train avant-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1989 => 11/1993Train avant-IvecoTURBOCITYTURBOCITY12/1990 => 11/1996Train avant-IvecoTURBOTECHTURBOTECH12/1989 => 11/1992Train avant-MANE2000E200004/2000 => Train avant-MANELEL12/1992 => Train avant-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANF90F9006/1986 => 11/1997Train avant-MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994Train avant-MANHOCLHOCL12/1978 => Train avant-MANL2000L200009/1993 => Train avant-MANL2000L200004/1994 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => Train avant-MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L04/2001 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996Train avant-MANNGNG07/1992 => Train avant-MANNLNL08/1989 => Train avant-MANNMNM03/1992 => 02/1997Train avant-MANSL IISL II06/2005 => 04/2014Train avant-MAN10/1982 => Train avant-MANÜLÜL08/1989 => Train avant-MercedesACTROSACTROS03/1996 => Train avant-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train avant-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train avant-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train avant-MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => Train avant-MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => Train avant-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train avant-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train avant-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train avant-MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987Train avant-MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987Train avant-MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975Train avant-MercedesO 340O 34012/1990 => 07/1995Train avant-MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999Train avant-MercedesO 405O 40511/1984 => Train avant-MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001Train avant-MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998Train avant-MercedesOFOF12/1982 => Train avant-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train avant-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => Train avant-MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/1995 => Train avant-