• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB012 - SNR

HDB012

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,13 kg
Diamètre interieur 180 mm
Diamètre extérieur 1140 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Largeur 135,25 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes000 981 0305Mercedes000 981 2401Mercedes000 981 7205Mercedes000 981 9405Mercedes006 981 0605Scania14103Iveco26800220Kassbohrer6.691.159.000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesACTROSACTROS03/1996 => Train avant-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train avant-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train avant-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train avant-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train arrière-MercedesOFOF12/1982 => Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991Train arrière-Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996Train arrière-Scania4 - series4 - series04/1995 => Train arrière-