• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB015 - SNR

HDB015

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 155 mm
Largeur 143 mm
Diamètre extérieur 1120 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Poids2,394 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes003 981 7805Mercedes006 981 0805Mercedes006 981 6905Mercedes006 981 7405Mercedes010 981 9305DAF0275823Scania14764Iveco26800610

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAF757506/1992 => 01/1998Train avant-DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000Train avant-DAF858506/1992 => 01/1998Train avant-DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000Train avant-DAF959508/1987 => 12/1997Train avant-DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002Train avant-DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013Train avant-DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006Train avant-IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993Train avant-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993Train avant-IvecoTURBOSTARTURBOSTAR06/1984 => 11/1993Train avant-IvecoTURBOTECHTURBOTECH12/1989 => 11/1992Train avant-MercedesACTROSACTROS03/1996 => Train avant-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train avant-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train avant-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train avant-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-