Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 | 150 mm |
| Diamètre interieur 1 | 100 mm |
| Type de roulement | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Largeur 1 | 32 mm |
| Poids | 1,86 kg |
OE Equivalents
Mercedes001 981 6405Mercedes001 981 7205Mercedes004 981 7405Mercedes006 981 0405DAF0699117Scania1364630Volvo184625Automotive Compatibility
MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003Train arrière-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train arrière-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train arrière-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train arrière-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train arrière-MercedesECONICECONIC09/2000 => Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train arrière-