Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 80 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 130 mm |
| Type de roulement | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Poids | 1,8 kg |
OE Equivalents
Mercedes012 981 4005Mercedes012 981 4105Mercedes015 981 45 05Mercedes017 981 4905BPW02.6408.80.00BPW02.6410.24.00Mercedes020 981 72 05DAF0836586Scania1301694DAF1489089Iveco99041067Iveco9985454MercedesA0129814005MercedesA0129814105MercedesA0159814505MercedesA0179814905MercedesA0209817205Automotive Compatibility
MercedesACTROSACTROS08/1996 => 09/2002Train arrière-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP303/2003 => Train arrière-MercedesACTROS MP4 / MP5ACTROS MP4 / MP506/2011 => Train arrière-MercedesANTOSANTOS06/2012 => Train arrière-MercedesAROCSAROCS12/2012 => Train arrière-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train arrière-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train arrière-MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => Train arrière-MercedesATRONATRON03/2013 => Train arrière-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train arrière-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesOHOH12/1969 => Train arrière-MercedesTOURINO (O 510)TOURINO (O 510)09/2003 => Train arrière-MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/1995 => Train arrière-