Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 62 mm |
| Largeur 1 | 21 mm |
| Poids | 0,292 kg |
OE Equivalents
Mercedes000720 032206Mercedes001 981 1505Mercedes001 981 6105Volvo183583Peugeot, Citroen3735-18Fiat5996248Volvo7019553Iveco8857787Automotive Compatibility
CitroenC25C25 108/1990 => 01/1994Train arrièreDroitCitroenC25C25 208/1990 => 01/1994Train arrièreDroitCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO06/1990 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO06/1990 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO I => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO I => Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II12/1997 => 04/2001Train arrièreGauche,DroitIvecoMKMK12/1982 => 04/1989Train avant-PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitPeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990Train arrièreDroitPeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994Train arrièreDroit