Poids-lourd roulements de roue

HDB033 - SNR

HDB033

Ce kit contient les articles suivants

  • Poids-lourd boîte de vitesses et différentiel

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,463 kg
Largeur 124 mm
Diamètre interieur 135 mm
Diamètre extérieur 172 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceDAF015919MAN06.32499-0068MAN06.32499-0079Volvo183684Scania202635Renault Trucks23432207Iveco26800130Mercedes319 981 00 05Nissan40215-0T100Renault5000388401Renault5516010573Volvo7019577Volvo7058598Isuzu8123375790Isuzu8942480830Isuzu8942480831Isuzu9000931720Renault Trucks959232207FusoMB025345FusoMB035007FusoMB393956FusoMH043103HinoSZ36635005

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoMKMK12/1982 => 11/1991Train avant-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANGG09/1979 => 06/1988Train avant-MANG90G9008/1987 => 09/1993Train avant-MANL2000L200009/1993 => Train avant-MANL2000L200008/2000 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MercedesO 309O 30912/1967 => 01/1989Train avant-NissanPrimeraPRIMERA II02/1989 => 04/1989Train arrièreDroitRenaultMasterMASTER I => Train arrièreDroit,GaucheRenaultMasterMASTER I => Train arrièreGauche,DroitRenaultMasterMASTER I07/1980 => 01/1989Train arrièreDroitRenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997Train arrièreDroit,GaucheRenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997Train arrièreGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC02/1989 => 04/1989Train arrièreDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC I02/1989 => 04/1989Train arrièreDroit