Poids-lourd roulements de roue

HDB037 - SNR

HDB037

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1,74 kg
Largeur 133 mm
Diamètre interieur 175 mm
Diamètre extérieur 1130 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes000 981 74 05Mercedes000 981 84 05Mercedes001 981 48 05MAN06.32499.0005Fiat1103771Scania14102Scania177893Mercedes327 981 03 05

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoMKMK12/1982 => 11/1991Train arrière-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge12/1982 => 08/1990Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANL2000L200012/1994 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L08/2000 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM90M9004/1990 => 05/1996Train arrière-MANM90M9009/1992 => 05/1996--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991Train arrière-Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996Train arrière-Scania4 - series4 - series04/1996 => Train arrière-