• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB066 - SNR

HDB066

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,525 kg
Largeur 135 mm
Diamètre interieur 1105 mm
Diamètre extérieur 1160 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes003 981 25 05Mercedes003 981 27 05Mercedes009 981 94 01Mercedes010 981 77 05MAN06.32489-0116MAN06.32489.0070MAN06.32489.0071Iveco1104922Scania1415140Volvo20582548Renault Trucks23336044Renault Trucks500054572Kassbohrer6.691.453.000Volvo8171087Iveco8190538

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train avant-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III04/2006 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => Train avant-IvecoEUROSTAREUROSTAR12/1992 => 01/2002Train arrière-IvecoEUROTECH MHEUROTECH MH10/1999 => --IvecoEUROTECH MHEUROTECH MH10/1999 => Train arrière-IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004Train avant-IvecoMM08/1986 => 10/1992Train arrière-IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993Train avant-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993Train avant-IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => Train avant-MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => Train arrière-MercedesNGNG04/1974 => 08/1983Train arrière-Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991Train arrière-Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => Train arrière-ScaniaK - seriesK - series12/2005 => Train arrière-ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => Train arrière-VolvoB12B1201/2006 => Train arrière-