HDB081 - SNR
Poids-lourd roulements de roue
Ce kit contient les articles suivants
- Poids-lourd roulements de roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 55 mm |
| Poids | 0,174 kg |
OE Equivalents
Volkswagen291407645Citroen, Talbot, Peugeot3735-15Automotive Compatibility
Alfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989Train arrièreDroitCitroenC25C2510/1981 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitCitroenC25C25 110/1981 => 01/1994Train arrièreDroitCitroenC25C25 206/1983 => 01/1994Train arrièreDroitCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001Train arrièreDroitCitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001Train arrièreDroitCitroenJumperJumper06/1997 => 10/2001Train arrièreGauche,DroitCitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO05/1985 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO I => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO I10/1981 => 12/1993Train arrièreDroitFiatDUCATODUCATO II => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II => Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO II12/1997 => 11/2001Train arrièreDroitFiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994Train arrièreDroitPeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001Train arrièreDroitPeugeotBoxerBOXER II08/2001 => 10/2001Train arrièreDroitPeugeotBoxerBoxer08/1998 => 10/2001Train arrièreGauche,DroitPeugeotJ5J510/1981 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitPeugeotJ5J508/1990 => 01/1994Train arrièreDroit,GauchePeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994Train arrièreDroitPeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994Train arrièreDroitPeugeotM25M2510/1981 => 07/1990Train arrièreGauche,DroitTalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994Train arrièreGauche,DroitTalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983Train arrièreGauche,Droit