• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB163 - SNR

HDB163

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1130 mm
Diamètre interieur 170 mm
Largeur 157 mm
Poids2,83 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes004 981 2405Mercedes004 981 3905MAN06.32499.0043MAN06.32499.0081DAF260204MAN81.93420.0074

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMANE2000E200004/2000 => Train avant-MANELEL12/1992 => Train avant-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANF90F9006/1986 => 11/1997Train avant-MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994Train avant-MANHOCLHOCL12/1978 => Train avant-MANL2000L200009/1993 => Train avant-MANL2000L200004/1994 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => Train avant-MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L04/2001 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996Train avant-MANNGNG07/1992 => Train avant-MANNLNL08/1989 => Train avant-MANNMNM03/1992 => 02/1997Train avant-MANSLSL04/1980 => 03/1987Train avant-MANSL IISL II06/2005 => 04/2014Train avant-MANSRSR09/1975 => 10/1986Train avant-MAN10/1982 => Train avant-MANÜLÜL08/1989 => Train avant-