Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB164 - SNR

HDB164

HDB164 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 132 mm
Diamètre interieur 174 mm
Diamètre extérieur 1120 mm
Poids1,328 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0009807902Evobus0039814705Mercedes0039814805Mercedes008 981 53 05Saurer0081560MAN06.32499.0103MAN06324990104ZF0750 117 326DAF10901093DAF254912Iveco42538863Fiat7166346Leyland83H0205-83H0204BristolB71093

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train arrière-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III08/2000 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => Train arrière-IvecoZETAZETA05/1983 => 02/1991Train arrière-MANGG09/1979 => 06/1988Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-