Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Filetage | M14x1.5 |
| Largeur 1 (Poids-lourd) | 226 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Diamètre des points de fixations | 22 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 382 mm |
| Diamètre interieur 1 | 82 mm |
| Poids | 30,7 kg |
OE Equivalents
Mercedes000 350 0535Mercedes000 350 2335MercedesA0003500535MercedesA0003502335Automotive Compatibility
MercedesACTROSACTROS03/1996 => Train avant-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train avant-MercedesACTROS MP4 / MP5ACTROS MP4 / MP506/2011 => Train avant-MercedesACTROS MP4 / MP5ACTROS MP4 / MP512/2013 => --MercedesANTOSANTOS06/2012 => Train avant-MercedesAROCSAROCS12/2012 => Train avant-MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train avant-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train avant-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train avant-MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => Train avant-MercedesECONICECONIC09/2000 => Train avant-MercedesECONIC 2ECONIC 203/2013 => Train avant-MercedesINTEGRO (O 550)INTEGRO (O 550)12/2005 => Train avant-MercedesINTOUROINTOURO12/2004 => Train avant-MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)12/2002 => Train avant-MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => Train avant-MercedesTRAVEGO (O 580)TRAVEGO (O 580)09/1999 => Train avant-