Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 | 578 mm |
| Filetage | M113x2.0 |
| Largeur 1 (Poids-lourd) | 224 mm |
| Diamètre des points de fixations | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 384 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Poids | 32,74 kg |
OE Equivalents
Volvo21022433Renault Trucks7421022433Volvo85107749Volvo85111789Automotive Compatibility
Renault TrucksCC => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksKK => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksTT => Train avantDroit,GaucheVolvoFHFH => Train avantDroit,GaucheVolvoFH IIFH II => Train avantDroit,GaucheVolvoFH12FH12 => Train avantDroit,GaucheVolvoFH16FH16 => Train avantDroit,GaucheVolvoFH16 IIFH16 II => Train avantDroit,GaucheVolvoFMFM => Train avantDroit,GaucheVolvoFM IIFM II => Train avantDroit,GaucheVolvoFM IIFM II => Train avantGauche,DroitVolvoFM12FM12 => Train avantDroit,GaucheVolvoFM12FM12 => Train avantGauche,DroitVolvoFM9FM9 => Train avantDroit,GaucheVolvoFM9FM9 => Train avantGauche,DroitVolvoNH12NH12 => Train avantDroit,GaucheVolvoNH12NH12 => Train avantGauche,Droit