Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Poids-lourd) | 221 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Diamètre des points de fixations | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 384 mm |
| Diamètre interieur 1 | 68 mm |
| Poids | 27,43 kg |
OE Equivalents
Volvo20534904Volvo20581399Volvo21024160Volvo21024166Renault Trucks7420534904Renault Trucks7421024160Automotive Compatibility
Renault TrucksCC => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksDD => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksDD => Train arrièreGauche,DroitRenault TrucksKK => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksKK => Train arrièreGauche,DroitRenault TrucksKERAXKERAX => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksMAGNUMMAGNUM => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 2 => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksTT => Train arrièreDroit,Gauche