Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Poids-lourd) | 221 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Diamètre des points de fixations | 27 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 384 mm |
| Diamètre interieur 1 | 68 mm |
| Poids | 27,43 kg |
OE Equivalents
Volvo20518092Renault Trucks7420518092Automotive Compatibility
Renault TrucksKK => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksKK => Train avantGauche,DroitRenault TrucksKERAXKERAX => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksKERAXKERAX => Train avantGauche,DroitRenault TrucksPREMIUMPREMIUM => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksPREMIUMPREMIUM => Train avantGauche,DroitRenault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 2 => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 2 => Train avantGauche,Droit