• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Moyeu avec roulement intégré

HDP016 - SNR

HDP016

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids37,25 kg
Largeur 1 (Poids-lourd)208 mm
Diamètre des points de fixations24 mm
Diamètre extérieur 1382 mm
Diamètre interieur 168 mm
Position d'assemblageTrain avant

OE Equivalents

FabricantRéférenceScania1864430Scania1868662Scania1868663SScania2290526

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAFF2000F2000 => Train arrièreDroit,GaucheDAFN 3300N 3300 => Train arrièreDroit,GaucheRenault TrucksMIDLINERMIDLINER => Train arrièreGauche,DroitScania33 => Train arrièreDroit,GaucheScania3 - series3 - series => Train arrièreDroit,GaucheScania3 - series3 - series => Train arrièreGauche,DroitScaniaP IP I => Train arrièreDroit,GaucheScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series => Train arrièreDroit,GaucheScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series => Train arrièreGauche,DroitScaniaR IR I => Train arrièreDroit,GaucheScaniaR IR I => Train arrièreGauche,Droit