Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Poids-lourd) | 214 mm |
| Diamètre des points de fixations | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 3875 mm |
| Diamètre interieur 1 | 818 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Poids | 40,6 kg |
OE Equivalents
DAF1428396DAF1613331DAF1812160Automotive Compatibility
DAF858506/1992 => 01/1998Train avant-DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000Train avant-DAF959508/1987 => 12/1997Train avant-DAF95 XF95 XF12/1996 => Train avant-DAFCFCF => Train avantDroit,GaucheDAFCFCF => Train avantGauche,DroitDAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013Train avant-DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013Train avant-DAFXFXF => Train avantGauche,DroitDAFXFXF09/2012 => Train avant-DAFXF 105XF 10509/2005 => Train avant-DAFXF 95XF 9512/2001 => 11/2006Train avant-