Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M125x2.0 |
| Largeur 1 (Poids-lourd) | 252 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 380 mm |
| Diamètre interieur 1 | 50 mm |
| Diamètre des points de fixations | 22 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Poids | 29,47 kg |