Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M136x2.5 |
| Largeur 1 (Poids-lourd) | 261 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 380 mm |
| Diamètre interieur 1 | 65 mm |
| Diamètre des points de fixations | 22 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Poids | 32,4 kg |