• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Moyeu avec roulement intégré

HDP032 - SNR

HDP032

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poids-lourd)149 mm
Diamètre des points de fixations24 mm
Diamètre extérieur 1375 mm
Position d'assemblageTrain arrière
Poids31,1 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceScania1822615Scania2290525Scania2603316Scania2603319

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementScaniaF - seriesF - series => Train arrièreDroit,GaucheScaniaG IG I => Train arrièreDroit,GaucheScaniaG IIG II => Train arrièreDroit,GaucheScaniaG IIG II => Train arrièreGauche,DroitScaniaK - seriesK - series => Train arrièreDroit,GaucheScaniaK - seriesK - series => Train arrièreGauche,DroitScaniaLL => Train arrièreDroit,GaucheScaniaLL => Train arrièreGauche,DroitScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series => Train arrièreDroit,GaucheScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series => Train arrièreGauche,DroitScaniaN - series busN - series bus => Train arrièreGauche,DroitScaniaP IP I => Train arrièreDroit,GaucheScaniaP IP I => Train arrièreGauche,DroitScaniaP IIP II => Train arrièreDroit,GaucheScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series => Train arrièreDroit,GaucheScaniaR IR I => Train arrièreDroit,GaucheScaniaR IIR II => Train arrièreDroit,GaucheScaniaSS => Train arrièreDroit,GaucheScaniaTT => Train arrièreDroit,Gauche