Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 127 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 140 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 180 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 131 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 22 mm |
| G - Désignation du filetage | M140x2 |
| Masse | 6,8 kg |