Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 139,7 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 160 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 210 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 119 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 27,5 mm |
| G - Désignation du filetage | M160X3 |
| Masse | 7,71 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Type d'alésage | Conique 1:12 |