Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 22 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 28 mm |
| C2 - Largeur de la douille LL | 16 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR17X22X18 |
| Masse | 0,02 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 9,75 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 14,3 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 7500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |