Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 32 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 20 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR20X25X20.5 |
| Masse | 0,034 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 20,3 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 33 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 9500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |