Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 28 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
| C2 - Largeur de la douille LL | 20 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR22X28X23 |
| Masse | 0,037 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 17,3 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 27,6 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |