Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 45 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| C1 - Largeur de la douille L | 18 mm |
| C3 - Epaisseur max du fond de la douille LL | 2,7 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR40X45X20 |
| Masse | 0,054 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 21,6 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 43 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |