Douilles à aiguilles sans fond

HK5022L/3AS - NTN

HK5022L/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux50 mm
D - Diamètre Extérieur58 mm
C1 - Largeur de la douille L22 mm
C3 - Epaisseur max du fond de la douille LL2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR45X50X25
Masse0,086 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique31,5 kN
C0r - Capacité charge statique63 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C