Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 36 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 55 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 28 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,21 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 61 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 76 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 53 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |