Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 37 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 56 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 36 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,272 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |