Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage polyamide
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 40 mm |
| Ew - Cote sur rouleaux | 55 mm |
| Bc - Largeur de Cage | 30 mm |
| Masse | 0,115 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| b - Largeur du chemin de roulement | 30 mm |