Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, maneton, cage usinée
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 31,7 mm |
| Ew - Cote sur rouleaux | 41,2 mm |
| Bc - Largeur de Cage | 25,4 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 40,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 55 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | b - Largeur du chemin de roulement | 25,4 mm |