Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | Tr380X5 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 450 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 48 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 422 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 28 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 14 mm |
| dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage | 399 mm |
| Masse | 14,9 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MS3076 |