Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Ecrous
HM3084 - SNR
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
G - Désignation du filetage
Tr420X5
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches
490 mm
B - Largeur de l'écrou
52 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou
462 mm
Angle de chanfrein de l'écrou
30 °
b - Largeur de l'encoche
32 mm
h - Profondeur de l'encoche
14 mm
dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage