Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | Tr500X5 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 580 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 68 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 550 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 36 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 15 mm |
| dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage | 523 mm |
| Masse | 33,6 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MS3096 |