Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | Tr300X4 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 380 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 40 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 340 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 24 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 12 mm |
| dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage | 326 mm |
| Masse | 11,7 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MS3160 |