Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | Tr480X5 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 620 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 75 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 560 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 36 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 20 mm |
| dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage | 528 mm |
| Masse | 62 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MS3196 |