Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 50 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm |
| Référence bague intérieure | IR35X40X34 |
| Masse | 0,112 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 49 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 85 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |