• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

HUB403-1 - NTN

Référence HUB403-1

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HUB053-78 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Diamètre extérieur 1122 mm
Diamètre interieur 130 mm
Largeur 169 mm
Poids1,656 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMazdaB455-26-15XC

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda32332305/1989 => 09/2003Train arrièreDroit,GaucheMazda32332307/1998 => 08/2000Train arrièreGauche,DroitMazda323323 IV05/1989 => 04/1994Train arrièreGauche,DroitMazda323323 V05/1994 => 05/1998Train arrièreDroit,GaucheMazda323323 V05/1994 => 05/1998Train arrièreGauche,DroitMazda323323 VI => Train arrièreDroit,GaucheMazda323323 VI09/1996 => 09/2003Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998Train arrièreGauche,DroitMazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996Train arrièreGauche,DroitMazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998Train arrièreGauche,Droit