Roulements de roue unitaires

HUB497T-1 - NTN

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HUB076-12 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Poids2,721 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)122 mm
Diamètre extérieur 1122 mm
Largeur 161 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSubaru28063-TA-000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruExigaExiga => --SubaruForesterFORESTER III => --SubaruForesterFORESTER III => Train avantDroit,GaucheSubaruForesterFORESTER III => Train avantGauche,DroitSubaruForesterFORESTER IV => --SubaruForesterFORESTER IV => Train avantGauche,DroitSubaruForesterForester => --SubaruForesterForester11/2007 => 09/2012Train avantGauche,DroitSubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruImprezaIMPREZA III => Train avantGauche,DroitSubaruImprezaIMPREZA III05/2007 => 12/2013Train avantDroitSubaruImprezaIMPREZA IV => Train avantDroit,GaucheSubaruImprezaImpreza => --SubaruImprezaImpreza05/2007 => Train avantGauche,DroitSubaruImprezaImpreza09/2011 => Train avantDroit,GaucheSubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLEGACY IV => Train avantGauche,DroitSubaruLegacyLEGACY IV03/2008 => 01/2014Train avantDroit,GaucheSubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY V EstateLEGACY V Estate => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruLegacyLegacy08/2003 => 04/2009Train avantGauche,DroitSubaruOutbackOUTBACK II => --SubaruOutbackOUTBACK II => Train avantGauche,DroitSubaruOutbackOUTBACK III => --SubaruOutbackOUTBACK III => Train avantDroit,GaucheSubaruOutbackOUTBACK III04/2009 => 01/2014Train avantDroitSubaruOutbackOUTBACK III04/2009 => 01/2014Train avantGauche,DroitSubaruOutbackOutback => --SubaruOutbackOutback04/2003 => 04/2009Train avantGauche,DroitSubaruXVXV I => Train avantGauche,Droit