Référence IBK55.010
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Matière soufflet | Caoutchouc |
| Données | Trilobal boots |
| Hauteur (transmission) | 88 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 0,406 kg |
| Diamètre interieur 1 | 26 mm |
| Diamètre intérieur 2 | 83 mm |
Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE V => --RenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitSeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016Train avantGauche,Droit