Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits soufflet côté boîte
IBK55.022 - SNR
Documentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES
Longueur soufflet
95 mm
Position d'assemblage
Avant gauche
Poids
0,215 kg
Pour Transmission NTN
Pour transmission NTN
Données
Trilobal boots
Matière soufflet
Plastique
Diamètre interieur 1
25 mm
Diamètre intérieur 2
67 mm
Automotive Compatibility
MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IICLIO II11/1999 => 11/2012Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 11/2012Train avantGaucheRenaultClioCLIO III05/2006 => 08/2008Train avantDroitRenaultClioClio => --RenaultClioClio03/2001 => 08/2008Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I11/1999 => 11/2012Train avantDroitRenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012Train avantDroit