• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet côté boîte

IBK74.004 - SNR

IBK74.004
Référence IBK74.004

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur (transmission)84 mm
Matière souffletCaoutchouc
Position d'assemblageBoite de vitesse
Diamètre interieur 118 mm
Diamètre intérieur 258 mm
Poids0,207 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaCR-VCR-V => --HondaCR-VCR-V09/2006 => Train arrièreDroit,GaucheHondaCR-VCR-V11/2006 => 03/2010Train arrièreGauche,DroitHondaCR-V IICR-V II02/2002 => 11/2006Train arrièreDroitHondaCR-V IIICR-V III => Train arrièreGauche,DroitHondaCR-V IIICR-V III08/2009 => Train arrièreDroitHondaCROSSTOURCROSSTOUR => --HondaCROSSTOURCROSSTOUR08/2012 => Train arrièreGauche,Droit