• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint côté boîte

IJK54.005 - SNR

IJK54.005

IJK54.005 - SNR

Kits joint côté boîte

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)318 mm
Position d'assemblageBoite de vitesse
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse28
Diamètre intérieur 2108 mm
Poids2,304 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen701498103AVolkswagen701498103AXAudi8E0498103A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 => --AudiA4A403/2001 => 11/2004Train arrièreDroit,GaucheAudiA4A410/2004 => 04/2006Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA4A410/2004 => 04/2006Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiA4A4 II => --AudiA4A4 II => -Droit,GaucheAudiA4A4 II => -Gauche,DroitAudiA4A4 II11/2000 => 01/2001Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 II11/2000 => 03/2001Train avantGaucheAudiA4A4 II11/2000 => 03/2001Train avantGauche,DroitAudiA4A4 II11/2000 => 11/2004Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 II11/2000 => 11/2004Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA4A4 II11/2000 => 05/2008Train arrièreDroit,Gauche