Cages à aiguilles

K24X30X31ZW - NTN

K24X30X31ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux24 mm
Ew - Cote sur rouleaux30 mm
Bc - Largeur de Cage31 mm
Masse0,039 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique27,9 kN
C0r - Capacité charge statique43 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement31 mm