Cages à aiguilles

K25X30X26ZW - NTN

K25X30X26ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux25 mm
Ew - Cote sur rouleaux30 mm
Bc - Largeur de Cage26 mm
Masse0,027 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique36,5 kN
C0r - Capacité charge statique71,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement26 mm